Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 20
HELP_VARIABLE
Firma
Comepi
Beschreibung
SA-ESTOP
Stückliste
SA 111-127-G
CODE
Code
MATCASING
Gehäusematerial
Thermoplast
FIX
Festsetzung
Zwei M4-Schrauben
WEIGHT
Gewicht
0.17 Kg
TERMN
Anschlussquerschnitt
Unverlierbare Kabelklemmschraube
OUT
Uscite 1
OPR
Operator
TXT
Text auf dem Deckel
APP1
EN 60947-5-5 EN ISO 13850
Erfüllt
APP2
Zulassungen
CE
IP
Schutzart
65
TEMP
Betriebstemperaturen
-40 / +70 °C
DIR
Entspricht folgende Richtlinien
2014/35/EU - 2006/42/EC
STDR
Referenzvorschriften
IEC 60947-5-1 / IEC 60947-5-5
SHOCK
Schutz Gegen elektrischen Schlag (Nach IEC 60536)
Klasse II - Doppelte Isolierung
UI
Isolationsspannung Ui
690 Vdc
GINQ
Verschmutzungsgrad
3
UL508
Contact rating nach UL 508
A600, Q300
UIMPCONT
Impulsspannung Uimp
8 kV
ITH
Konventionelle thermischer Strom in freier Luft Ith Kontakte (θ <40 ° C)
10 A (θ < 40°C)
CTOCTO
Kurzschlussschutz (EU <500Vac - Sicherungen Typ gG (gl))
10 A
IEAC
Betriebsströme Ie - AC-15 (50-60 Hz) Gemäß IEC 60947-5-1
24V - 10A / 240V - 6A / 400V - 4A Vac - A
IEDC
Betriebsströme DC-13 Gemäß IEC 60947-5-1
24V - 2,8A / 125V - 0.55A / 250V - 0.27A Vdc - A
RESCONT
Kontaktwiderstand
25
FREQCOMM
Max. Schaltfrequenz
3600 Cicli/h
MARK
Kontaktmarkierung
Nach IEC 60947-5-1
MECC
Mechanische Lebensdauer (Millionen Schaltvorgaenge)
0.3
B10D
B10d (Millionen Schaltvorgaenge)
0.6
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    FlexLink
    XDFA 22 A - Angle bracket
    Elesa+Ganter
    GN 17 - Stellfüße, Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (A2), FDA-konform, Form C3, poliert, Gummi aufvulkanisiert, schwarz
    norelem
    81150-16 - Not-Halt-Taster im Gehäuse Ø 22,3 mm mit Kontaktblöcken, M12 Anschluss
    Comepi
    ECS - ECS
    FlexLink
    XCFA 44 B - Angle bracket
    Pneumax
    104.6.23.## - Drucktaster (überstehend)
    norelem
    81150-04 - Not-Halt-Taster Einbauversion Ø 22,3 mm Flachsteckeranschluss
    Pepperl+Fuchs
    VAA-2E1A-F85A/CB10-S-V1 - Not-Halt
    SIEMENS
    Lasttrennschalter
    Rittal
    IT-Gehäuse - Wandgehäuse AE
    Pneumax
    104.6.22.## - Drucktaster
    ABB Low Voltage & Systems
    Smile 41 - Push-button boxes
    SIEMENS
    Seilzug-Notschalter
    Metalwork
    Drucktaster mit roter und schwarzer Scheibe - push button
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen