카탈로그: Comepi
생성됨: 02.11.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Comepi
SA 111-127-G
Comepi
Safety Devices
SA-ESTOP
Powered by
CAD모델 선택
{comepi/safety/sa_estop/sa-estop.prj},{NB=SA 111-127-G},{NBCUSTOM=SA 111-127-G},{WEIGHT=0.17},{IP=65},{UI=690},{GINQ=3},{UIMPCONT=8},{ITH=10},{CTOCTO=10},{RESCONT=25},{FREQCOMM=3600},{MECC=0.3},{B10D=0.6},{SHA256=EwQ498koMWBk0Zq+c9YUN0R4EIr3l1jjPnFx4kpkt7I=},{INAME=sa201112d1272dg},{NAME=sa 111-127-g},{NNCUSTOM=SA-ESTOP},{NTCUSTOM=SA-ESTOP},{LINACUSTOM=SA 111-127-G},{STEPFILE=STP_SA-ESTOP.stp},{PNGFILE=IMG_SA-ESTOP.png},{DWGFILE=DWG_SA 1_7-G.dwg},{CODE=SA 111-127-G},{MATCASING=Termoplastico},{FIX=Due viti M4},{TERMN=A vite con serrafilo imperdibile},{OUT=2NO + 1NC},{OPR=ECX 4581},{TXT=/},{APP1=Conforme},{APP2=CE},{TEMP=-40 / +70},{DIR=LVD 2014/35/EU - Macchine 2006/42/EC},{STDR=IEC 60947-5-1 / IEC 60947-5-5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 20
HELP_VARIABLE
Company
Comepi
Description
SA-ESTOP
Bill of material
SA 111-127-G
CODE
Code
SA 111-127-G
SA 111-127-G
MATCASING
Casing Material
Termoplastic
FIX
Fixing
Two M4 screws
WEIGHT
weight
0.17
Kg
TERMN
Connecting Terminals
Screw with captive cable clamp
OUT
Uscite 1
2NO + 1NC
2NO + 1NC
OPR
Operator
ECX 4581
ECX 4581
TXT
text on the lid
/
/
APP1
EN 60947-5-5 EN ISO 13850
In accordance
APP2
Approvazioni
CE
IP
IP Degree of Protection
65
TEMP
Operating Temperatures
-40 / +70
°C
DIR
Reference Directives
LVD 2014/35/EU - Machinery 2006/42/EC
STDR
Reference regulations
IEC 60947-5-1 / IEC 60947-5-5
SHOCK
Protection against electrical shocks
Class II - Double insulation
UI
Rated Insulating Voltage Ui
690
Vdc
GINQ
Pollution Degree
3
UL508
Contact rating secondo UL508
A600, Q300
UIMPCONT
Rated impulsive voltage
8
kV
ITH
Conventional thermal current in air free Ith (θ <40 ° C)
10
A (θ < 40°C)
CTOCTO
Short circuit protection (EU <500Vac - fuses type gG (gl))
10
A
IEAC
Operating currents Ie - AC-15 (50-60 Hz) According to IEC 60947-5-1
24V - 10A / 240V - 6A / 400V - 4A
Vac - A
IEDC
Operating currents DC-13 According to IEC 60947-5-1
24V - 2,8A / 125V - 0.55A / 250V - 0.27A
Vdc - A
RESCONT
Resistance Between Contacts
25
mΩ
FREQCOMM
Max. switching frequency
3600
Cicli/h
MARK
Marking Terminals
According to IEC 60947-5-1
MECC
Mechanical durability (Millions of operations)
0.3
B10D
B10d (million of operations)
0.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청