Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 25
HELP_VARIABLE
Azienda
Comepi
Descrizione
SM_K96
Lista materiale
SM3K96W03P
CODE
Numero di parte
MATCASING
Materiale Custodia
Zama verniciata
WIDTH
Larghezza
30 mm
INLETS
Collegamenti elettrici
IP
Grado di protezione IP
IP66
ACT
Testina d'azionamento
Assiale a fune senza reset per arresto semplice
MATHEAD
Materiale Testina
Testina termoplastica
CONTACTS
Microinterruttore
APP
Approvazioni
DIR
Direttive di riferimento
LVD - 2014/35/EU
STDR
Norme di riferimento
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1
INTBLK14119
Tipo di interblocco secondo EN ISO 14119
/
LEVCOD14119
Livello di codifica secondo EN ISO 14119
/
TEMP
Temperature di funzionamento
-25°C … +70°C °C
TEMPSTOCK
Temperature di stoccaggio
-30°C … +80°C °C
SHOCK
Protezione dagli shock elettrici (Secondo IEC 60536)
Classe I Class
UI
Tensione nominale di isolamento Ui
V
GINQ
Grado di inquinamento
3
UL50
Contact rating secondo UL50
A300 - Q300
UIMP
Tensione nominale ad impulso Uimp
6 kV
ITH
Corrente termica convenzionale in aria libera Ith (θ min 40°C)
10 A
CTOCTO
Protezione al cortocircuito (Ue min 500Vac - fusibili tipo gG (gl))
10 A
IEAC
Correnti di funzionamento Ie - AC-15 (50-60 Hz) secondo IEC 60947-5-1
24V - 10A / 120V - 6A / 400V - 4A
IEDC
Correnti di funzionamento DC-13 secondo IEC 60947-5-1
24V - 6A / 125V - 0.55A / 250V - 0.4A
FREQCOMM
Frequenza di commutazione
3600 cycles/hour
RESCONT
Resistenza di contatto
25
TERMN
Terminali di collegamento
CABLES
Dimensione cavi di collegamento
mm²
PROT
Terminale per conduttore di protezione
Vite con piastrina serracavo M3.5 (+,-) pozidriv 2
MARK
Marcatura dei terminali
Secondo IEC 60947-5-1
MECC
Durata Meccanica
0.5 Millions of Operations
B10D
B10d
1 Millions of Operations
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
    Comepi
    SDM_K9000
    Comepi
    SM_K9000
    Comepi
    AM_T98
    Comepi
    SBM_K97
    Comepi
    AP_T98
    Comepi
    BM_E99
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD