카탈로그: Comepi
생성됨: 02.11.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Comepi
SMP2BMG
Comepi
Safety Devices
SMP
smp2
Powered by
CAD모델 선택
{comepi/safety/smp/smp2/smp2b_mg.prj},{NB=SMP2BMG},{CODE=SMP2BMG},{WIDTH=88},{FIXING=78},{NAME=smp2bmg},{INAME=smp2bmg},{SHA256=nD6nirtBUUo+PrGPoNJtAIs9rt0SsPm3MFda0SRV4tI=},{NNCUSTOM=SMP_2B_MG},{NBCUSTOM=SMP2BMG},{LINACUSTOM=SMP2BMG},{STEPFILE=STP_SMP2_MG},{PNGFILE=IMG_SMP_2AS_MG},{DWGFILE=SMP_2B_MG},{DIR=2014/35/UE - 2006/42/CE - 2014/30/UE},{STD=IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1 / EN ISO 14119 / EN ISO 13849-1 / EN ISO 13849-2},{INTBLK14119=Tipo 4},{LEVCOD14119=Basso},{APPROVALS=CE},{MATCASING=Termoplastico rinforzato},{LED=/},{CONTACTS=/},{CONTYPE=/},{COMMDIST=8mm},{INLET=/},{INLETSIDE=/},{POSMONT=Consentito in tutte le posizioni},{TAMB=-25°C … +80°C},{TSTOCK=-25°C … +80°C},{IP=/},{GINQ=/},{SIL=/},{PL=/},{CAT=/},{B10D=/},{UI=/}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Comepi
Description
SMP_2B_MG
Bill of material
SMP2BMG
CODE
Part Number
SMP2BMG
WIDTH
Width
88
mm
DIR
Reference Directives
2014/35/UE - 2006/42/CE - 2014/30/UE
STD
Reference Standards
IEC 60947-5-1 / EN 60947-5-1 / EN ISO 14119 / EN ISO 13849-1 / EN ISO 13849-2
INTBLK14119
Interlock type according to EN ISO 14119
Type 4
LEVCOD14119
Encoding level according to EN ISO 14119
Low
APPROVALS
Approvals
CE
MATCASING
Casing Material
Reinforced thermoplastic
FIXING
Fixing holes
78
LED
LED indicator
/
CONTACTS
Internal contacts
/
CONTYPE
Contact type
/
COMMDIST
Switching distance
8mm
INLET
Electrical connection
/
INLETSIDE
Connection side
/
POSMONT
Mounting positions
All positions allowed
TAMB
Operating temperature
-25°C … +80°C
°C
TSTOCK
Stock temperature
-25°C … +80°C
°C
IP
IP protection degree according to EN 60529
/
GINQ
Degree of pollution according to IEC 60947-5-1
/
SIL
SIL level according to EN 62061
/
PL
Performance Level according to EN ISO 13849-1
/
CAT
Safety Category according to EN ISO 13849-1
/
B10D
B10d
/
Millions of operations
UI
Rated Insulating Voltage
/
V
UIMP
Rated Impulsive Voltage
/
V
ITH
Conventional thermal current in air free Ith (θ min 40 ° C)
/
A
VE
Operating voltage Ue
/
V
IE
Rated operational current Ie
/
A
WMAX
Maximum resistive load
/
W
DURELE
Electric durability
/
Operations
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청