Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Comepi
Beschreibung
SPH1_COMP2
Stückliste
SPH1-COMP2
CODE
Artikelnummer
SPH1-COMP2
MATCASING
Gehäusematerial
Glasfaserverstarkter Thermoplast
WIDTH
Breite
110 mm
INLETS
Elektrische Anschlüsse
/
IP
IP-Klasse
/
ACT
Betätigungskopf
/
MATHEAD
Kopfmaterial
/
CONTACTS
Mikroschalter
/
APP
Zulassungen
/
DIR
Entspricht folgende Richtlinien
/
STDR
Normenkonformität
/
INTBLK14119
Art der Verriegelung nach EN ISO 14119
/
TEMP
Betriebstemperaturen
-20°C … +80°C °C
TEMPSTOCK
Lagertemperaturen
-20°C … +80°C °C
SHOCK
Schutz gegen Stromschläge (gemäß IEC 60536)
/ Class
UI
Isolationsspannung Ui
/ V
GINQ
Verschmutzungsgrad
/
UL50
Contact rating nach UL 50
/
UIMP
Impulsspannung Uimp
/ kV
ITH
Konventioneller thermischer Strom in arienfreiem Ith (θ min 40 ° C)
/ A
CTOCTO
Kurzschlussschutz (EU min 500Vac - Sicherungen Typ gG (gl))
/ A
IEAC
Betriebsströme Ie - AC-15 (50-60 Hz) gemäß IEC 60947-5-1
/
IEDC
DC-13 Betriebsströme gemäß IEC 60947-5-1
/
FREQCOMM
Schaltfrequenz
/ cycles/hour
RESCONT
Kontaktwiderstand
/
TERMN
Anschlussquerschnitt
/
CABLES
Anschlussquerschnitt
/ mm²
MARK
Kontaktmarkierung
/
CONNSCHEME
Verbindungsschema
/
MECC
Mech. Lebensdauer
1 Millions of Operations
B10D
B10d
/ Millions of Operations