Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Comepi
Descrizione
LUX7094 - LUX7094
Lista materiale
LUX7094
CODE
Codice
LUX7094
DESC
Descrizione
Staffa pieghevole
MATCASING
Materiale custodia
PC/ABS
WIDTH
Larghezza
76x71x115 mm
IP
Grado di protezione IP
IP65
COLOUR
Colore
Nero
APP
Approvazioni
CE
TEMP
Temperature di funzionamento
-30° +50° °C
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD