카탈로그: Concens
생성됨: 01.03.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Concens
Concens 250050-252012-500000
Concens
Actuators
Powered by
CAD모델 선택
{concens/actuators/con25_asmtab.prj},{NB=250050-252012-500000_0},{PS=con25},{HUBVER=Standard and Custom stroke},{HUB=50},{HUBST=0},{N=-},{G=25},{V=2},{P=0},{CL=1},{CN=2},{H=-},{SIP=5},{B=0},{TC=0},{RC=0},{ID=00},{PPATH=assemblies/con25_asmtpl.prj},{INFO=Online PDF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Concens
Description
con25 - Load capacity up to 370 N
Bill of material
Concens 250050-252012-500000
CNSORDERNO
Part number
250050-252012-500000
HUB
Stroke length
mm
값 입력 HUB
Stroke length
mm
cm
inch
ft
확인
HUBST
Rod position
mm
값 입력 HUBST
Rod position
mm
cm
inch
ft
확인
N
Noise reduction
standard (Standard)
standard (Standard)
G
Gearing
1:25 - 110N
1:66 - 310N
1:110 - 370N
1:25 - 110N
1:66 - 310N
1:110 - 370N
V
Voltage
12 Vf
24 Vf
12 Vf
24 Vf
P
Pitch
1,5mm std. (standard)
1,5mm std. (standard)
CL
Cable length
m
CN
Connector
Black, Molex Minifit (standard)
Black, no connector
Black shielded cable, no connector
Black shielded cable, Molex Minifit Jr. Connector
Black, Molex Minifit (standard)
Black, no connector
Black shielded cable, no connector
Black shielded cable, Molex Minifit Jr. Connector
H
Hall
Without hall sensor (standard)
With hall sensor
Without hall sensor (standard)
With hall sensor
SIP
Steel IP
STD. Alu, IP66
STD. Alu, IP66
B
Brackets
PA
PA
TC
Tube color
Black, RAL9005, shine 25 (standard)
Black, RAL9005, shine 25 (standard)
RC
Ring color
Black (standard)
Black (standard)
A
Length
220.000
mm
CNSMASSEXACT
Weight
0.300
kg
INFO
Info PDF
Online PDF
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
con35/icon35 - Load capacity up to 2200 N
Concens
08.01.2024
CN35 - Standard stroke lengths - Load capacity up to 2200 N
SNT
09.04.2019
ATL Series - Linear actuators ATL Series
Servomech
22.10.2021
con50/icon50 - Load capacity up to 4500 N
Concens
08.01.2024
3SK12301AW20 - Continuous current supply
Siemens Industry
19.09.2023
STEEL FEMALE HINGE - MODEL B
Metalwork
24.05.2024
AiM - iQ AiM Ultrasonic Generator
Dukane Corporation
14.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청