Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Concens
Description
con50/icon50 - Load capacity up to 4500 N
Bill of material
Concens 500050-043312-000000
CNSORDERNO
Part number
500050-043312-000000
HUB
Stroke length
mm
Введите значение для HUB
Stroke length
mm
cm
inch
ft
HUBST
Rod position
mm
Введите значение для HUBST
Rod position
mm
cm
inch
ft
N
Noise reduction
G
Gearing
V
Voltage
P
Pitch
CL
Cable length
m
CN
Cable Type and Connector
H
Hall
SIP
Steel IP
B
Brackets
TC
Tube color
RC
Ring color
A
Length
290.000 mm
CNSMASSEXACT
Weight
2070.000 g
INFO
Info PDF
Online PDF
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей