COCIB2220A
CONEL
connect
CONNECT INOX - PRESSFITTING-SYSTEM AUS EDELSTAHL
Powered by
CAD모델 선택
{conel/connect/inox/cocib_90_ag_ig.prj},{NB=COCIB2220A_(LOD=300)},{KBN=COCIB2220A},{LODDEST=Architecture},{LODLEVEL=300},{ATTR1=Fittings, Flansche und Formstücke Installation},{ATTR8=Fittings, Flansche und Formstücke Installation},{ATTR13=CONNECT INOX},{DESCRIPTION=Bogen},{ATTR26=COCIB2220A},{ATTR27=CONEL},{ATTR47=22mm},{ATTR54=COCIB2220A},{ATTR58=I, B},{ATTR62=Edelstahl},{ATTR64=90},{L=67.000},{H=69.000},{Z1=43.000},{Z2=0.000},{SW=30.000},{D3=21.000},{D5=22.300},{WINKEL=30.000},{D7=30.800},{R2=3.742},{H4=10.000},{DN=22.000},{VER=1},{GNDM=26.441},{L1=23.500},{G=3/4\"}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Firma
CONEL
Beschreibung
COCIB - Bogen 90° mit Außengewinde/Innengewinde - Bogen 90°
Stückliste
COCIB2220A
KBN
COCIB2220A
COCIB2220A
LODDEST
LOD Ziel
Architecture
LODLEVEL
LOD-Stufe
300
200
300
200
ATTR1
Warengruppenbezeichnung
Fittings, Flansche und Formstücke Installation
ATTR8
Artikel-Gruppe
Fittings, Flansche und Formstücke Installation
ATTR13
Baureihe/Produktserie
CONNECT INOX
DESCRIPTION
Benennung
Bogen
ATTR26
Hersteller-Artikelnummer
COCIB2220A
COCIB2220A
ATTR27
Herstellername
CONEL
ATTR47
Nenndurchmesser Anschluss 1
22mm
22mm
ATTR54
Produkttyp/Modellnummer
COCIB2220A
COCIB2220A
ATTR58
Suchkategorie
I, B
ATTR62
Werkstoff
Edelstahl
ATTR64
Winkel
90
°
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청