Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
LFP-1001-020 - Zubehör
Stückliste
LFP-1001-020
ORDERNO
Artikelnummer
Sender, IO-Link
TYPE
Bezeichnung
LFP-1001-020
PT
Produkttyp
Lichtleiter
S
Sensortyp
Photoelektrisch
ER
Schutzart
IP 67
OPR
Arbeitsbereich
Analog, 4...20 mA mm
FM
Fasermaterial
Kunststoff
SM
Hülsenmaterial
PE
FT
Lichtleitertyp
Reflexions-Lichttaster
SFAS
Geeignet für Verstärker-Bauhreihen
ZUBEHÖR fertig
HS
Kopfgrösse
M3 mm
FL
Faserlänge
2500…7000 mm, IO-Link m
WG
Gewicht
32.8 g
ECCN
Zolltarifnummer
9001109
REACH
ja
ROHS
ja
CE
CE-Zertifikat
Info
INFO
Info
Produktangaben
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    CONTRINEX
    LFP-2002-020 - Zubehör
    CONTRINEX
    LFX-3066-10X-403 - Photoelektrischer Sensor
    CONTRINEX
    LFX-3060-10X - Photoelektrischer Sensor
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen