DW-AD-605-M5
CONTRINEX
Inductive Sensor
2-Wire
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/inductive_sensor/2_wire/dw_ax_605_m5.prj},{NB=DW-AD-605-M5},{ORDERNO=220-020-455},{TYPE=DW-AD-605-M5},{PR=2-wire},{PF=Classics - Series 600},{H=M5},{OD=0.8},{C=PVC, 2 m, 2 wire},{M=Embeddable},{P=NAMUR},{OP=Current},{I=Standard output},{SV=7.7...9 VDC},{OPR=0},{TR=-25...+70},{ER=IP 67},{HSR=M5, Embeddable},{PO=2-wire, NAMUR},{SFM=10000},{HM=Stainless-steel V2A},{CEPDF=Conformity_600_610_620_630_640_650.pdf},{WG=41.0},{ECCN=85365019},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{X=1},{INFO=Product details}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
DW-AX-605-M5 - 2-wire
Bill of material
DW-AD-605-M5
ORDERNO
Part number
220-020-455
220-020-455
TYPE
Part reference
DW-AD-605-M5
DW-AD-605-M5
PR
Product range
2-wire
PF
Product family
Classics - Series 600
H
Housing size
M5
mm
OD
Operating distance
0.8
mm
C
Connection
PVC, 2 m, 2 wire
PVC, 2 m, 2 wire
M
Mounting
Embeddable
P
Polarity
NAMUR
OP
Output
Current
I
Interface
Standard output
SV
Supply voltage
7.7...9 VDC
V
TR
Temperature range
-25...+70
°C
ER
Enclosure rating
IP 67
HSR
Housing size + mounting
M5, Embeddable
mm
PO
Polarity + Output
2-wire, NAMUR
SFM
Switching frequency max.
10000
Hz
HM
Housing material
Stainless-steel V2A
WG
Weight
41.0
41.0
g
ECCN
Custom tariff number
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
INFO
Info
Product details
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청