Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 16
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
Schutzfeldhöhe - Induktivsensor
Stückliste
DW-AS-504-M12
ORDERNO
Artikelnummer
TYPE
Bezeichnung
PR
Baureihe
Basic
PF
Produktfamilie
Extra Distance - Series 500
H
Gehäusegröße
M12 mm
OD
Bemessungsschaltabstand
6 mm
C
Anschluss
M
Einbau
quasi-bündig
P
Polarität
OP
Ausgang
I
Schnittstelle
Standard output
SV
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
TR
Temperaturbereich
-25...+70 °C
ER
Schutzart
IP 67
HSR
Gehäusegröße + Montageart
M12, quasi-bündig mm
PO
Polarität + Ausgang
SFM
Schaltfrequenz max.
800 Hz
HM
Gehäusematerial
Messing verchromt
WG
Gewicht
g
ECCN
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE-Zertifikat
Info
INFO
Info
Produktangaben
IODD
E / A-Gerätebeschreibung