Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
Sensordurchmesser - Induktivsensor
Stückliste
DW-AS-602-065-001
ORDERNO
Artikelnummer
TYPE
Bezeichnung
PR
Baureihe
Basic
PF
Produktfamilie
Classics - Series 600
H
Gehäusegröße
Ø 6.5 mm
OD
Bemessungsschaltabstand
1.5 mm
C
Anschluss
M
Einbau
Bündig
P
Polarität
OP
Ausgang
I
Schnittstelle
SV
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
TR
Temperaturbereich
-25...+70 °C
ER
Schutzart
IP 67
HSR
Gehäusegröße + Montageart
Ø 6,5, bündig mm
PO
Polarität + Ausgang
SFM
Schaltfrequenz max.
5000 Hz
HM
Gehäusematerial
Edelstahl V2A
WG
Gewicht
g
ECCN
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE-Zertifikat
Info
INFO
Info
Produktangaben
IODD
E / A-Gerätebeschreibung