Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
Acier inoxydable V2A - Détecteur inductif
Nomenclature
DW-AS-614-M18-002
ORDERNO
Numéro d’article
TYPE
Désignation
PR
Gamme de produits
Basic
PF
Famille de produits
Classics - Series 600
H
Taille de boîtier
M18 mm
OD
Portée nominale
8 mm
C
Raccordement
M
Montage
Non noyable
P
Polarité
OP
Sortie
I
Interface
SV
Tension d'alimentation
10...30 VDC V
TR
Plage de température
-25...+70 °C
ER
Indice de protection
IP 67
HSR
Taille de boîtier + type de montage
M18, non noyable mm
PO
Polarité + Sortie
SFM
Fréquence de commutation max.
2000 Hz
HM
Matériau du boîtier
Laiton nickelé
WG
Poids
g
ECCN
Numéro de tarif douanier
85365019
REACH
oui
ROHS
YES
CE
Certificat CE
Info
INFO
Info
Détails du produit
IODD
Description du périphérique IO