DW-AS-614-M18-002
CONTRINEX
Inductive Sensor
Basic
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/inductive_sensor/basic/dw_ax_61x_m18.prj},{NB=DW-AS-614-M18-002},{ORDERNO=320-820-119},{TYPE=DW-AS-614-M18-002},{PR=Basic},{PF=Classics - Series 600},{H=M18},{OD=8},{C=M12 4-pin},{M=Non-embeddable},{P=PNP},{OP=Normally closed (NC)},{I=Standard output},{SV=10...30 VDC},{OPR=0},{TR=-25...+70},{ER=IP 67},{HSR=M18, Non-embeddable},{PO=PNP, Normally closed (NC)},{SFM=2000},{HM=Nickel-plated brass},{CEPDF=Conformity_600_610_620_630_640_650.pdf},{WG=62.0},{ECCN=85365019},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{X=2},{INFO=Product details},{IODD=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
DW-AX-61X-M18 - Inductive Sensor
Bill of material
DW-AS-614-M18-002
ORDERNO
Part number
320-820-119
320-820-119
TYPE
Part reference
DW-AS-614-M18-002
DW-AS-614-M18-002
PR
Product range
Basic
PF
Product family
Classics - Series 600
H
Housing size
M18
mm
OD
Operating distance
8
mm
C
Connection
M12 4-pin
M12 4-pin
M
Mounting
Non-embeddable
P
Polarity
PNP
PNP
OP
Output
Normally closed (NC)
Normally closed (NC)
I
Interface
Standard output
Standard output
SV
Supply voltage
10...30 VDC
V
TR
Temperature range
-25...+70
°C
ER
Enclosure rating
IP 67
HSR
Housing size + mounting
M18, Non-embeddable
mm
PO
Polarity + Output
PNP, Normally closed (NC)
PNP, Normally closed (NC)
SFM
Switching frequency max.
2000
Hz
HM
Housing material
Nickel-plated brass
WG
Weight
62.0
62.0
g
ECCN
Custom tariff number
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
INFO
Info
Product details
IODD
IO Device Description
0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청