Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 16
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
Geeignet für Verstärker-Bauhreihen - Induktivsensor
Stückliste
DW-AS-624-M18-002
ORDERNO
Artikelnummer
TYPE
Bezeichnung
PR
Baureihe
Basic
PF
Produktfamilie
Classics - Series 600
H
Gehäusegröße
M18 mm
OD
Bemessungsschaltabstand
8 mm
C
Anschluss
M
Einbau
Bündig
P
Polarität
OP
Ausgang
I
Schnittstelle
SV
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
TR
Temperaturbereich
-25...+70 °C
ER
Schutzart
IP 67
HSR
Gehäusegröße + Montageart
M18, bündig mm
PO
Polarität + Ausgang
SFM
Schaltfrequenz max.
1500 Hz
HM
Gehäusematerial
Messing vernickelt
WG
Gewicht
g
ECCN
Zolltarifnummer
85365019
REACH
ja
ROHS
ja
CE
CE-Zertifikat
Info
INFO
Info
Produktangaben
IODD
E / A-Gerätebeschreibung