Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
PVC, 2 m, 3-adrig - Induktivsensor
Stückliste
DW-AS-713-M30-967
ORDERNO
Artikelnummer
TYPE
Bezeichnung
PR
Baureihe
Chip-Immune
PF
Produktfamilie
Full Inox - Series 700
H
Gehäusegröße
M30 mm
OD
Bemessungsschaltabstand
12 mm
C
Anschluss
M12 4-Pin
M
Einbau
Nicht bündig
P
Polarität
OP
Ausgang
Schliesser (NO)
I
Schnittstelle
SV
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
OPR
Betriebsdruck
≤ 40 bar
TR
Temperaturbereich
°C
ER
Schutzart
HSR
Gehäusegröße + Montageart
M30, nicht bündig mm
PO
Polarität + Ausgang
SFM
Schaltfrequenz max.
90 Hz
HM
Gehäusematerial
WG
Gewicht
145 g
ECCN
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE-Zertifikat
Info
INFO
Info
Produktangaben
IODD
E / A-Gerätebeschreibung