Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
PVC, 2 m, 3 fils - Détecteur inductif
Nomenclature
DW-AS-713-M30-967
ORDERNO
Numéro d’article
TYPE
Désignation
PR
Gamme de produits
Chip-Immune
PF
Famille de produits
Full Inox - Series 700
H
Taille de boîtier
M30 mm
OD
Portée nominale
12 mm
C
Raccordement
M12 4 pins
M
Montage
Non noyable
P
Polarité
OP
Sortie
à fermeture (NO)
I
Interface
SV
Tension d'alimentation
10...30 VDC V
OPR
Pression de service
≤ 40 bar
TR
Plage de température
°C
ER
Indice de protection
HSR
Taille de boîtier + type de montage
M30, non noyable mm
PO
Polarité + Sortie
SFM
Fréquence de commutation max.
90 Hz
HM
Matériau du boîtier
WG
Poids
145 g
ECCN
Numéro de tarif douanier
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
Certificat CE
Info
INFO
Info
Détails du produit
IODD
Description du périphérique IO