Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
PNP, à fermeture (NO) - Détecteur inductif
Nomenclature
DW-AD-603-M18-718
ORDERNO
Numéro d’article
320-820-740
TYPE
Désignation
DW-AD-603-M18-718
PR
Gamme de produits
Extra Temperature
PF
Famille de produits
Classics - Series 600
H
Taille de boîtier
M18 mm
OD
Portée nominale
5 mm
C
Raccordement
PUR, 2 m, 3 fils
M
Montage
noyable
P
Polarité
PNP
OP
Sortie
à fermeture (NO)
I
Interface
IO-Link
SV
Tension d'alimentation
10...30 VDC V
TR
Plage de température
-40...+100 °C
ER
Indice de protection
IP 67
HSR
Taille de boîtier + type de montage
M18, noyable mm
PO
Polarité + Sortie
PNP, à fermeture (NO)
SFM
Fréquence de commutation max.
2000 Hz
HM
Matériau du boîtier
Laiton chromé
WG
Poids
117.4 g
ECCN
Numéro de tarif douanier
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
Certificat CE
Info
INFO
Info
Détails du produit
IODD
Description du périphérique IO
Contrinex-DW-Ax-603-M18 V1.0.1
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей