DW-AS-712-M8-001
CONTRINEX
Inductive Sensor
Extreme
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/inductive_sensor/extreme/dw_ax_71x_m8.prj},{NB=DW-AS-712-M8-001},{ORDERNO=320-020-167},{TYPE=DW-AS-712-M8-001},{PR=Extreme},{PF=Full Inox - Series 700},{H=M8},{OD=6},{C=M8 3-pin},{M=Non-embeddable},{P=NPN},{OP=Normally closed (NC)},{I=Standard output},{SV=10...30 VDC},{OPR=≤ 100},{TR=-25...+85},{ER=IP 68 / IP 69K},{HSR=M8, Non-embeddable},{PO=NPN, Normally closed (NC)},{SFM=700},{HM=Stainless-steel V2A},{CEPDF=Conformity_700.pdf},{WG=23.000},{ECCN=85365019},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{X=2},{INFO=Product details},{IODD=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
DW-AX-71X-M8 - Inductive Sensor
Bill of material
DW-AS-712-M8-001
ORDERNO
Part number
320-020-167
320-020-167
TYPE
Part reference
DW-AS-712-M8-001
DW-AS-712-M8-001
PR
Product range
Extreme
PF
Product family
Full Inox - Series 700
H
Housing size
M8
mm
OD
Operating distance
6
mm
C
Connection
M8 3-pin
M8 3-pin
M
Mounting
Non-embeddable
P
Polarity
NPN
NPN
OP
Output
Normally closed (NC)
Normally closed (NC)
I
Interface
Standard output
Standard output
SV
Supply voltage
10...30 VDC
V
OPR
Operating pressure
≤ 100
bar
TR
Temperature range
-25...+85
°C
ER
Enclosure rating
IP 68 / IP 69K
HSR
Housing size + mounting
M8, Non-embeddable
mm
PO
Polarity + Output
NPN, Normally closed (NC)
NPN, Normally closed (NC)
SFM
Switching frequency max.
700
Hz
HM
Housing material
Stainless-steel V2A
WG
Weight
23.000
23.000
g
ECCN
Custom tariff number
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
INFO
Info
Product details
IODD
IO Device Description
0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청