Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
PNP, à ouverture (NC) - Détecteur inductif
Nomenclature
DW-AD-502-P8
ORDERNO
Numéro d’article
TYPE
Désignation
PR
Gamme de produits
High Pressure
PF
Famille de produits
Extra Distance - Series 500
H
Taille de boîtier
M8 mm
OD
Portée nominale
1.5 mm
C
Raccordement
PUR, 2 m, 3 fils
M
Montage
noyable
P
Polarité
OP
Sortie
I
Interface
Standard output
SV
Tension d'alimentation
10...30 VDC V
OPR
Pression de service
≤ 500 / 1000 peak bar
TR
Plage de température
-25...+100 °C
ER
Indice de protection
IP 67
HSR
Taille de boîtier + type de montage
M8, noyable mm
PO
Polarité + Sortie
SFM
Fréquence de commutation max.
800 Hz
HM
Matériau du boîtier
Acier inoxydable V2A
WG
Poids
g
ECCN
Numéro de tarif douanier
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
Certificat CE
Info
INFO
Info
Détails du produit
IODD
Description du périphérique IO