Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
PVC, 6 m, 3 fils - Détecteur inductif
Nomenclature
DW-AV-703-P12G-276
ORDERNO
Numéro d’article
330-320-139
TYPE
Désignation
DW-AV-703-P12G-276
PR
Gamme de produits
High Pressure
PF
Famille de produits
Full Inox - Series 700
H
Taille de boîtier
M12 mm
OD
Portée nominale
1.5 mm
C
Raccordement
PUR, 2 m + M12 4 pins
M
Montage
noyable
P
Polarité
PNP
OP
Sortie
à fermeture (NO)
I
Interface
IO-Link
SV
Tension d'alimentation
10...30 VDC V
OPR
Pression de service
≤ 500 bar
TR
Plage de température
-25...+85 °C
ER
Indice de protection
IP 68 / IP 69K
HSR
Taille de boîtier + type de montage
M12, noyable mm
PO
Polarité + Sortie
PNP, à fermeture (NO)
SFM
Fréquence de commutation max.
850 Hz
HM
Matériau du boîtier
Acier inoxydable V4A
WG
Poids
60.0 g
ECCN
Numéro de tarif douanier
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
Certificat CE
Info
INFO
Info
Détails du produit
IODD
Description du périphérique IO
Contrinex-DW-Ax-703-P12G V1.0.1