Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 14
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
Produkttyp - Induktivsensor
Stückliste
DW-AS-50B-P12-624
ORDERNO
Artikelnummer
TYPE
Bezeichnung
PR
Baureihe
High Pressure
PF
Produktfamilie
Extra Distance - Series 500
H
Gehäusegröße
M12 mm
OD
Bemessungsschaltabstand
1.5 mm
C
Anschluss
M12 4-Pin
M
Einbau
Bündig
P
Polarität
OP
Ausgang
Antivalent (Schliesser/Öffner)
I
Schnittstelle
Standard output
SV
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
OPR
Betriebsdruck
≤ 500 / 1000 peak bar
TR
Temperaturbereich
-25...+100 °C
ER
Schutzart
IP 68
HSR
Gehäusegröße + Montageart
M12, bündig mm
PO
Polarität + Ausgang
SFM
Schaltfrequenz max.
600 Hz
HM
Gehäusematerial
Edelstahl V2A
WG
Gewicht
g
ECCN
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE-Zertifikat
Info
INFO
Info
Produktangaben
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen