DW-AD-503-P12-764
CONTRINEX
Inductive Sensor
High pressure up to 1000 bar peak
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/inductive_sensor/high_pressure/dw_ax_50x_p12_764.prj},{NB=DW-AD-503-P12-764},{ORDERNO=330-020-171},{TYPE=DW-AD-503-P12-764},{PR=High pressure},{PF=Extra Distance - Series 500},{H=M12},{OD=1.5},{C=PUR, 2 m, 3 wire},{M=Embeddable},{P=PNP},{OP=Normally open (NO)},{I=Standard output},{SV=10...30 VDC},{OPR=≤ 500 / 1000 peak},{TR=-25...+100},{ER=IP 68},{HSR=M12, Embeddable},{PO=PNP, Normally open (NO)},{SFM=600},{HM=Stainless-steel V2A},{CEPDF=Conformity_500_510_520.pdf},{WG=112.7},{ECCN=85365019},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{X=1},{INFO=Product details}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
DW-AX-50X-P12-764 - Inductive Sensor
Bill of material
DW-AD-503-P12-764
ORDERNO
Part number
330-020-171
TYPE
Part reference
DW-AD-503-P12-764
PR
Product range
High pressure
PF
Product family
Extra Distance - Series 500
H
Housing size
M12
mm
OD
Operating distance
1.5
mm
C
Connection
PUR, 2 m, 3 wire
M
Mounting
Embeddable
P
Polarity
PNP
OP
Output
Normally open (NO)
I
Interface
Standard output
SV
Supply voltage
10...30 VDC
V
OPR
Operating pressure
≤ 500 / 1000 peak
bar
TR
Temperature range
-25...+100
°C
ER
Enclosure rating
IP 68
HSR
Housing size + mounting
M12, Embeddable
mm
PO
Polarity + Output
PNP, Normally open (NO)
SFM
Switching frequency max.
600
Hz
HM
Housing material
Stainless-steel V2A
WG
Weight
112.7
g
ECCN
Custom tariff number
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
INFO
Info
Product details
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RCD-RA1DA
IAI
17.01.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청