DW-LD-703-P12G-003
CONTRINEX
Inductive Sensor
High pressure up to 1000 bar peak
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/inductive_sensor/high_pressure/dw_lx_703_p12g_xxx.prj},{NB=DW-LD-703-P12G-003},{ORDERNO=330-320-082},{TYPE=DW-LD-703-P12G-003},{PR=High pressure},{PF=Full Inox - Series 700},{H=M12},{OD=1.5},{C=PUR, 2 m, 3 wire},{M=Embeddable},{P=PNP},{OP=Normally open (NO)},{I=IO-Link},{SV=10...30 VDC},{OPR=≤ 500 / 800 peak},{TR=-25...+85},{ER=IP 68 / IP 69K},{HSR=M12, Embeddable},{PO=PNP, Normally open (NO)},{SFM=850},{HM=Stainless-steel V4A},{CEPDF=Conformity_700_L.pdf},{WG=116.0},{ECCN=85365019},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{X=1},{INFO=Product details},{IODD=Contrinex-DW-Lx-703-P12G V1.0.1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
DW-AV-703-P12G-XXX - Inductive Sensor
Bill of material
DW-LD-703-P12G-003
ORDERNO
Part number
330-320-082
330-320-082
TYPE
Part reference
DW-LD-703-P12G-003
DW-LD-703-P12G-003
PR
Product range
High pressure
PF
Product family
Full Inox - Series 700
H
Housing size
M12
mm
OD
Operating distance
1.5
mm
C
Connection
PUR, 2 m, 3 wire
PUR, 2 m, 3 wire
M
Mounting
Embeddable
P
Polarity
PNP
OP
Output
Normally open (NO)
I
Interface
IO-Link
SV
Supply voltage
10...30 VDC
V
OPR
Operating pressure
≤ 500 / 800 peak
bar
TR
Temperature range
-25...+85
°C
ER
Enclosure rating
IP 68 / IP 69K
HSR
Housing size + mounting
M12, Embeddable
mm
PO
Polarity + Output
PNP, Normally open (NO)
SFM
Switching frequency max.
850
Hz
HM
Housing material
Stainless-steel V4A
WG
Weight
116.0
116.0
g
ECCN
Custom tariff number
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
INFO
Info
Product details
IODD
IO Device Description
Contrinex-DW-Lx-703-P12G V1.0.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청