Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
noyable - Détecteur inductif
Nomenclature
DW-HD-611-M18-310
ORDERNO
Numéro d’article
TYPE
Désignation
PR
Gamme de produits
High Temperature
PF
Famille de produits
Classics - Series 600
H
Taille de boîtier
M18 mm
OD
Portée nominale
8 mm
C
Raccordement
Teflon, 2 m, 3 fils
M
Montage
Non noyable
P
Polarité
OP
Sortie
à fermeture (NO)
I
Interface
Standard output
SV
Tension d'alimentation
10...30 VDC V
TR
Plage de température
0...+180 °C
ER
Indice de protection
IP 67
HSR
Taille de boîtier + type de montage
M18, non noyable mm
PO
Polarité + Sortie
SFM
Fréquence de commutation max.
400 Hz
HM
Matériau du boîtier
Acier inoxydable V2A
WG
Poids
g
ECCN
Numéro de tarif douanier
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
Certificat CE
Info
INFO
Info
Détails du produit