Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
DW-MX-703-C23 - Induktivsensor
Stückliste
DW-MD-703-C23
ORDERNO
Artikelnummer
TYPE
Bezeichnung
PR
Baureihe
Maritime
PF
Produktfamilie
Full Inox - Series 700
H
Gehäusegröße
32 x 20 (C23) mm
OD
Bemessungsschaltabstand
7 mm
C
Anschluss
M
Einbau
Bündig
P
Polarität
PNP
OP
Ausgang
Schliesser (NO)
I
Schnittstelle
IO-Link
SV
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
TR
Temperaturbereich
-25...+85 °C
ER
Schutzart
IP 68 / IP 69K
HSR
Gehäusegröße + Montageart
32 x 20 (C23), bündig mm
PO
Polarität + Ausgang
PNP, Schliesser (NO)
SFM
Schaltfrequenz max.
180 Hz
HM
Gehäusematerial
V4A / 1.4435 / AISI 316L
WG
Gewicht
g
ECCN
Zolltarifnummer
8536504
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE-Zertifikat
Info
INFO
Info
Produktangaben