Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
DW-MX-703-C23 - Détecteur inductif
Nomenclature
DW-MD-703-C23
ORDERNO
Numéro d’article
TYPE
Désignation
PR
Gamme de produits
Maritime
PF
Famille de produits
Full Inox - Series 700
H
Taille de boîtier
32 x 20 (C23) mm
OD
Portée nominale
7 mm
C
Raccordement
M
Montage
noyable
P
Polarité
PNP
OP
Sortie
à fermeture (NO)
I
Interface
IO-Link
SV
Tension d'alimentation
10...30 VDC V
TR
Plage de température
-25...+85 °C
ER
Indice de protection
IP 68 / IP 69K
HSR
Taille de boîtier + type de montage
32 x 20 (C23), noyable mm
PO
Polarité + Sortie
PNP, à fermeture (NO)
SFM
Fréquence de commutation max.
180 Hz
HM
Matériau du boîtier
V4A / 1.4435 / AISI 316L
WG
Poids
g
ECCN
Numéro de tarif douanier
8536504
REACH
YES
ROHS
YES
CE
Certificat CE
Info
INFO
Info
Détails du produit