DW-MD-703-C23
CONTRINEX
Inductive Sensor
Maritime
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/inductive_sensor/maritime/dw_mx_703_c23.prj},{NB=DW-MD-703-C23},{ORDERNO=330-320-116},{TYPE=DW-MD-703-C23},{PR=Maritime},{PF=Full Inox - Series 700},{H=32 x 20 (C23)},{OD=7},{C=PVC, 2m, 3 wire},{M=Embeddable},{P=PNP},{OP=Normally open (NO)},{I=IO-Link},{SV=10...30 VDC},{OPR=0},{TR=-25...+85},{ER=IP 68 / IP 69K},{HSR=32 x 20 (C23), Embeddable},{PO=PNP, Normally open (NO)},{SFM=180},{HM=V4A / 1.4435 / AISI 316L},{CEPDF=Conformity_700_maritime.pdf},{WG=60.0},{ECCN=8536504},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{X=1},{INFO=Product details}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
DW-MX-703-C23 - Inductive Sensor
Bill of material
DW-MD-703-C23
ORDERNO
Part number
330-320-116
330-320-116
TYPE
Part reference
DW-MD-703-C23
DW-MD-703-C23
PR
Product range
Maritime
PF
Product family
Full Inox - Series 700
H
Housing size
32 x 20 (C23)
mm
OD
Operating distance
7
mm
C
Connection
PVC, 2m, 3 wire
PVC, 2m, 3 wire
M
Mounting
Embeddable
P
Polarity
PNP
OP
Output
Normally open (NO)
I
Interface
IO-Link
SV
Supply voltage
10...30 VDC
V
TR
Temperature range
-25...+85
°C
ER
Enclosure rating
IP 68 / IP 69K
HSR
Housing size + mounting
32 x 20 (C23), Embeddable
mm
PO
Polarity + Output
PNP, Normally open (NO)
SFM
Switching frequency max.
180
Hz
HM
Housing material
V4A / 1.4435 / AISI 316L
WG
Weight
60.0
60.0
g
ECCN
Custom tariff number
8536504
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
INFO
Info
Product details
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청