Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
DW-MX-703-M12 - Induktivsensor
Stückliste
DW-MS-703-M12
ORDERNO
Artikelnummer
TYPE
Bezeichnung
PR
Baureihe
Maritime
PF
Produktfamilie
Full Inox - Series 700
H
Gehäusegröße
M12 mm
OD
Bemessungsschaltabstand
6 mm
C
Anschluss
M
Einbau
Bündig
P
Polarität
PNP
OP
Ausgang
Schliesser (NO)
I
Schnittstelle
IO-Link
SV
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
OPR
Betriebsdruck
≤ 500 / ≤ 800 peak bar
TR
Temperaturbereich
-25...+85 °C
ER
Schutzart
IP 68 / IP 69K
HSR
Gehäusegröße + Montageart
M12, bündig mm
PO
Polarität + Ausgang
PNP, Schliesser (NO)
SFM
Schaltfrequenz max.
850 Hz
HM
Gehäusematerial
V4A / 1.4435 / AISI 316L
WG
Gewicht
g
ECCN
Zolltarifnummer
8536504
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE-Zertifikat
Info
INFO
Info
Produktangaben
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen