DW-AD-504-M5
CONTRINEX
Inductive Sensor
Miniature
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/inductive_sensor/miniature/dw_ax_50x_m5.prj},{NB=DW-AD-504-M5},{ORDERNO=330-020-013},{TYPE=DW-AD-504-M5},{PR=Miniature},{PF=Extra Distance - Series 500},{H=M5},{OD=2.5},{C=PVC, 2 m, 3 wire},{M=Embeddable},{P=PNP},{OP=Normally closed (NC)},{I=Standard output},{SV=10...30 VDC},{OPR=0},{TR=-25...+70},{ER=IP 67},{HSR=M5, Embeddable},{PO=PNP, Normally closed (NC)},{SFM=800},{HM=Nickel silver},{CEPDF=Conformity_500_510_520.pdf},{WG=43.0},{ECCN=85365019},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{INFO=Product details},{X=1},{IODD=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
DW-AX-50X-M5 - Inductive Sensor
Bill of material
DW-AD-504-M5
ORDERNO
Part number
330-020-013
330-020-013
TYPE
Part reference
DW-AD-504-M5
DW-AD-504-M5
PR
Product range
Miniature
PF
Product family
Extra Distance - Series 500
H
Housing size
M5
mm
OD
Operating distance
2.5
mm
C
Connection
PVC, 2 m, 3 wire
PVC, 2 m, 3 wire
M
Mounting
Embeddable
P
Polarity
PNP
PNP
OP
Output
Normally closed (NC)
Normally closed (NC)
I
Interface
Standard output
SV
Supply voltage
10...30 VDC
V
TR
Temperature range
-25...+70
°C
ER
Enclosure rating
IP 67
HSR
Housing size + mounting
M5, Embeddable
mm
PO
Polarity + Output
PNP, Normally closed (NC)
PNP, Normally closed (NC)
SFM
Switching frequency max.
800
Hz
HM
Housing material
Nickel silver
WG
Weight
43.0
43.0
g
ECCN
Custom tariff number
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
INFO
Info
Product details
IODD
IO Device Description
0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청