Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
Miroir simple - Détecteur inductif
Nomenclature
DW-AD-604-M5
ORDERNO
Numéro d’article
TYPE
Désignation
PR
Gamme de produits
Miniature
PF
Famille de produits
Classics - Série 600
H
Taille de boîtier
M5 mm
OD
Portée nominale
0.8 mm
C
Raccordement
M
Montage
noyable
P
Polarité
OP
Sortie
I
Interface
SV
Tension d'alimentation
10...30 VDC V
TR
Plage de température
-25...+70 °C
ER
Indice de protection
IP 67
HSR
Taille de boîtier + type de montage
M5, Embeddable mm
PO
Polarité + Sortie
SFM
Fréquence de commutation max.
5000 Hz
HM
Matériau du boîtier
Acier inoxydable V2A
WG
Poids
g
ECCN
Numéro de tarif douanier
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
Certificat CE
Info
INFO
Info
Détails du produit
IODD
Description du périphérique IO