Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
Standard UV - Induktivsensor
Stückliste
DW-AD-624-03
ORDERNO
Artikelnummer
TYPE
Bezeichnung
PR
Baureihe
Miniature
PF
Produktfamilie
Classics - Serie 600
H
Gehäusegröße
Ø 3 mm
OD
Bemessungsschaltabstand
1 mm
C
Anschluss
M
Einbau
Bündig
P
Polarität
OP
Ausgang
I
Schnittstelle
SV
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
TR
Temperaturbereich
-25...+70 °C
ER
Schutzart
IP 67
HSR
Gehäusegröße + Montageart
Ø 3, Embeddable mm
PO
Polarität + Ausgang
SFM
Schaltfrequenz max.
3000 Hz
HM
Gehäusematerial
Edelstahl V2A
WG
Gewicht
g
ECCN
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE-Zertifikat
Info
INFO
Info
Produktangaben
IODD
E / A-Gerätebeschreibung
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen