Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
Standard UV - Détecteur inductif
Nomenclature
DW-AD-624-03
ORDERNO
Numéro d’article
TYPE
Désignation
PR
Gamme de produits
Miniature
PF
Famille de produits
Classics - Série 600
H
Taille de boîtier
Ø 3 mm
OD
Portée nominale
1 mm
C
Raccordement
M
Montage
noyable
P
Polarité
OP
Sortie
I
Interface
SV
Tension d'alimentation
10...30 VDC V
TR
Plage de température
-25...+70 °C
ER
Indice de protection
IP 67
HSR
Taille de boîtier + type de montage
Ø 3, Embeddable mm
PO
Polarité + Sortie
SFM
Fréquence de commutation max.
3000 Hz
HM
Matériau du boîtier
Acier inoxydable V2A
WG
Poids
g
ECCN
Numéro de tarif douanier
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
Certificat CE
Info
INFO
Info
Détails du produit
IODD
Description du périphérique IO
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    CONTRINEX
    DW-AX-62X-M4 - Détecteur inductif
    CONTRINEX
    Boîtier standard - Détecteur inductif
    CONTRINEX
    Type - Détecteur inductif
    CONTRINEX
    Feuille standard - Détecteur inductif
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés