Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
Typ - Induktivsensor
Stückliste
DW-AD-714-04
ORDERNO
Artikelnummer
TYPE
Bezeichnung
PR
Baureihe
Miniature
PF
Produktfamilie
Full Inox - Serie 700
H
Gehäusegröße
Ø 4 mm
OD
Bemessungsschaltabstand
3 mm
C
Anschluss
M
Einbau
Nicht bündig
P
Polarität
OP
Ausgang
I
Schnittstelle
SV
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
OPR
Betriebsdruck
≤ 120 bar
TR
Temperaturbereich
-25...+85 °C
ER
Schutzart
HSR
Gehäusegröße + Montageart
Ø 4, Non-embeddable mm
PO
Polarität + Ausgang
SFM
Schaltfrequenz max.
1200 Hz
HM
Gehäusematerial
Edelstahl V2A
WG
Gewicht
g
ECCN
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE-Zertifikat
Info
INFO
Info
Produktangaben
IODD
E / A-Gerätebeschreibung