카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
DW-AX-71X-04 - Inductive Sensor
Bill of material
DW-AD-714-04
ORDERNO
Part number
TYPE
Part reference
PR
Product range
Miniature
PF
Product family
Full Inox - Series 700
H
Housing size
Ø 4 mm
OD
Operating distance
3 mm
C
Connection
M
Mounting
Non-embeddable
P
Polarity
OP
Output
I
Interface
SV
Supply voltage
10...30 VDC V
OPR
Operating pressure
≤ 120 bar
TR
Temperature range
-25...+85 °C
ER
Enclosure rating
HSR
Housing size + mounting
Ø 4, Non-embeddable mm
PO
Polarity + Output
SFM
Switching frequency max.
1200 Hz
HM
Housing material
Stainless-steel V2A
WG
Weight
g
ECCN
Custom tariff number
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
INFO
Info
Product details
IODD
IO Device Description
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드