Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
DW-AS-623-M12-69X - Induktivsensor
Stückliste
DW-AS-623-M12-673
ORDERNO
Artikelnummer
TYPE
Bezeichnung
PR
Baureihe
Weld-Immune
PF
Produktfamilie
Classics - Serie 600
H
Gehäusegröße
M12 mm
OD
Bemessungsschaltabstand
4 mm
C
Anschluss
M12 4-pin
M
Einbau
Bündig
P
Polarität
PNP
OP
Ausgang
Schliesser (NO)
I
Schnittstelle
Standardausgang
SV
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
TR
Temperaturbereich
-25...+70 °C
ER
Schutzart
IP 67
HSR
Gehäusegröße + Montageart
M12, bündig mm
PO
Polarität + Ausgang
PNP, Schliesser (NO)
SFM
Schaltfrequenz max.
15 Hz
HM
Gehäusematerial
WG
Gewicht
73 g
ECCN
Zolltarifnummer
8536504
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE-Zertifikat
Info
INFO
Info
Produktangaben