Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
DW-AS-623-M12-69X - Détecteur inductif
Nomenclature
DW-AS-623-M12-673
ORDERNO
Numéro d’article
TYPE
Désignation
PR
Gamme de produits
Weld-Immune
PF
Famille de produits
Classics - Série 600
H
Taille de boîtier
M12 mm
OD
Portée nominale
4 mm
C
Raccordement
M12 4-pin
M
Montage
noyable
P
Polarité
PNP
OP
Sortie
à fermeture (NO)
I
Interface
Sortie standard
SV
Tension d'alimentation
10...30 VDC V
TR
Plage de température
-25...+70 °C
ER
Indice de protection
IP 67
HSR
Taille de boîtier + type de montage
M12, noyable mm
PO
Polarité + Sortie
PNP, à fermeture (NO)
SFM
Fréquence de commutation max.
15 Hz
HM
Matériau du boîtier
WG
Poids
73 g
ECCN
Numéro de tarif douanier
8536504
REACH
YES
ROHS
YES
CE
Certificat CE
Info
INFO
Info
Détails du produit