Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
DW-AS-703-M12-693 - Détecteur inductif
Nomenclature
DW-AS-703-M12-693
ORDERNO
Numéro d’article
330-320-156
TYPE
Désignation
DW-AS-703-M12-693
PR
Gamme de produits
Weld-Immune
PF
Famille de produits
Full Inox - Series 700
H
Taille de boîtier
M12 mm
OD
Portée nominale
6 mm
C
Raccordement
M12 4 pins
M
Montage
noyable
P
Polarité
PNP
OP
Sortie
à fermeture (NO)
I
Interface
IO-Link
SV
Tension d'alimentation
10...30 VDC V
OPR
Pression de service
≤ 80 bar
TR
Plage de température
-25...+85 °C
ER
Indice de protection
IP 68 / IP 69K
HSR
Taille de boîtier + type de montage
M12, noyable mm
PO
Polarité + Sortie
PNP, à fermeture (NO)
SFM
Fréquence de commutation max.
15 Hz
HM
Matériau du boîtier
ActivStone-Coated S.Steel V2A
WG
Poids
25 g
ECCN
Numéro de tarif douanier
8536504
REACH
YES
ROHS
YES
CE
Certificat CE
Info
INFO
Info
Détails du produit