DTL-C23PB-TMS-139-501
CONTRINEX
Photoelectric sensor
Distance sensors
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/photoelectric_sensor/distance_sensors/dtl_c23pb_tm.prj},{NB=DTL-C23PB-TMS-139-501},{ORDERNO=628-000-701},{TYPE=DTL-C23PB-TMS-139-501},{PR=Distance sensors},{OPR=Distance diffuse},{RM=20...100},{OR=20...100},{LS=Laser class 1, red 650 nm},{H=20 x 34 (C23) },{HM=ABS},{ER=IP 67/IP 69K},{P=PNP/NPN auto-detect},{O=Light-on/Dark-on + 1...10 V},{I=Standard output},{C=M8 4-pin},{SV=13...30 VDC},{PO=PNP/NPN auto-detect, Light-on/Dark-on + 1...10 V},{SRT=0},{SA=Teach button},{SFM=1000},{TR=-20...+60},{R=0.12},{RP=< 0.25},{LI=± 0.25},{SDT=0},{LGH=0},{CEPDF=Conformity_DTL_C23PB-TM.pdf},{OMPDF=DTL-C23PB_Manual_EDF.pdf},{WG=0.0},{ECCN=85365019},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{OM=Info},{INFO=Product details},{X=2}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
DTL-C23PB-TM - Photoelectric sensor
Bill of material
DTL-C23PB-TMS-139-501
ORDERNO
Part number
628-000-701
TYPE
Part reference
DTL-C23PB-TMS-139-501
PR
Product range
Distance sensors
OPR
Operating principle
Distance diffuse
RM
Range max.
20...100
mm
OR
Operating range
20...100
mm
LS
Light source
Laser class 1, red 650 nm
H
Housing size
20 x 34 (C23)
mm
HM
Housing material
ABS
ER
Enclosure rating
IP 67/IP 69K
P
Polarity
PNP/NPN auto-detect
O
Output
Light-on/Dark-on + 1...10 V
I
Interface
Standard output
C
Connection
M8 4-pin
SV
Supply voltage
13...30 VDC
V
PO
Polarity + Output
PNP/NPN auto-detect, Light-on/Dark-on + 1...10 V
SA
Sensitivity adjustment
Teach button
SFM
Switching frequency max.
1000
Hz
TR
Temperature range
-20...+60
°C
R
Resolution
0.12
mm
RP
Repeatability
< 0.25
mm
LI
Linearity
± 0.25
mm
WG
Weight
0.0
g
ECCN
Custom tariff number
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
OM
Operating manual
Info
INFO
Info
Product details
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청