DTL-C55PA-TMS-407-507
CONTRINEX
Photoelectric sensor
Distance sensors
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/photoelectric_sensor/distance_sensors/dtl_c55pa_tms_407_505.prj},{NB=DTL-C55PA-TMS-407-507(0)},{TYPE=DTL-C55PA-TMS-407-507},{SFM=500},{WG=0.1},{X=0},{ORDERNO=628-000-705},{PR=Distance sensors},{OPR=Distance diffuse},{RM=60...5000},{OR=60...5000},{LS=Laser class 1, red 655 nm},{H=50 x 50 (C55)},{HM=ABS},{ER=IP 67/IP 69K},{P=PNP/NPN auto-detect},{O=Light-on/Dark-on/IO-Link + Teach input},{I=IO-Link},{C=M12 4-pin},{SV=18...30 VDC},{PO=PNP/NPN auto-detect, Light-on/Dark-on/IO-Link + Teach input},{SRT=0},{SA=Teach button/input},{TR=-40...+60},{R=< 5},{RP=0},{LI=± 30},{SDT=0},{LGH=0},{CEPDF=Conformity_DTL_C55PA.pdf},{OMPDF=DTL-C55PA-TMS-407-505_Manual_EDF.pdf},{ECCN=85365019},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{OM=Info},{INFO=Product details},{ROT=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
DTL-C55PA-TMS-407-505 - Photoelectric sensor
Bill of material
DTL-C55PA-TMS-407-507
ORDERNO
Part number
628-000-705
TYPE
Part reference
DTL-C55PA-TMS-407-507
ROT
Rotation
0
90
0
90
°
PR
Product range
Distance sensors
OPR
Operating principle
Distance diffuse
RM
Range max.
60...5000
mm
OR
Operating range
60...5000
mm
LS
Light source
Laser class 1, red 655 nm
H
Housing size
50 x 50 (C55)
mm
HM
Housing material
ABS
ER
Enclosure rating
IP 67/IP 69K
P
Polarity
PNP/NPN auto-detect
O
Output
Light-on/Dark-on/IO-Link + Teach input
I
Interface
IO-Link
C
Connection
M12 4-pin
SV
Supply voltage
18...30 VDC
V
PO
Polarity + Output
PNP/NPN auto-detect, Light-on/Dark-on/IO-Link + Teach input
SA
Sensitivity adjustment
Teach button/input
SFM
Switching frequency max.
500
Hz
TR
Temperature range
-40...+60
°C
R
Resolution
< 5
mm
LI
Linearity
± 30
mm
WG
Weight
0.1
g
ECCN
Custom tariff number
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
OM
Operating manual
Info
INFO
Info
Product details
IODD
IO Device Description
Contrinex-DTL-C55PA-TMS-407-505 V1.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청