Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
PNP, hellschaltend/IO-Link + dunkelschaltend - Photoelektrischer Sensor
Stückliste
DTR-C23PB-TLS-139
ORDERNO
Artikelnummer
TYPE
Bezeichnung
PR
Baureihe
Distanzsensoren
OPR
Funktionsprinzip
Lichttaster Distanz
RM
Bereich max.
30...200 mm
OR
Arbeitsbereich
30...200 mm
LS
Lichtquelle
LED, rot 632 nm
H
Gehäusegröße
20 x 34 (C23) mm
HM
Gehäusematerial
hellschaltend + Stabilitätsalarm
ER
Schutzart
IP 67/IP 69K
P
Polarität
O
Ausgang
hell-/dunkelschaltend + 1...10 V
I
Schnittstelle
Standardausgang
C
Sonstige/Sonderartikel
M8 4-pin
SV
Versorgungsspannung
2 NO (standardmässig)/NC V
PO
Polarität + Ausgang
SA
Empfindlichkeitseinstellung
Teach-Taste
SFM
Schaltfrequenz max.
1000 Hz
TR
Temperaturbereich
-20...+60 °C
R
Auflösung
0.68 mm
RP
Wiederholgenauigkeit
< 1 mm
LI
Linearität
± 2 mm
WG
Gewicht
10.0 g
ECCN
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE-Zertifikat
Info
OM
Benutzerhandbuch
Info
INFO
Info
Produktangaben