Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
PNP, commutation en réception/IO-Link + commutation sans réception - Détecteur photoélectrique
Nomenclature
DTR-C23PB-TLS-139
ORDERNO
Numéro d’article
TYPE
Désignation
PR
Gamme de produits
Capteurs de distance
OPR
Principe de fonctionnement
Distance à réflexion directe
RM
Domaine max.
30...200 mm
OR
Domaine de fonctionnement
30...200 mm
LS
Source lumineuse
LED, rouge 632 nm
H
Taille de boîtier
20 x 34 (C23) mm
HM
Matériau du boîtier
Commutation en réception + alarme stabilité
ER
Indice de protection
IP 67/IP 69K
P
Polarité
O
Sortie
Commutation en/sans réception + 1...10 V
I
Interface
Sortie standard
C
Autres/Articles spéciaux
M8 4-pin
SV
Tension d'alimentation
2 NO (par défaut)/NC V
PO
Polarité + Sortie
SA
Réglage sensibilité
Bouton Teach
SFM
Fréquence de commutation max.
1000 Hz
TR
Plage de température
-20...+60 °C
R
Résolution
0.68 mm
RP
Répétabilité
< 1 mm
LI
Linearité
± 2 mm
WG
Poids
10.0 g
ECCN
Numéro de tarif douanier
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
Certificat CE
Info
OM
Manuel d'utilisateur
Info
INFO
Info
Détails du produit