Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
LFX-3066-10X-403 - Photoelektrischer Sensor
Stückliste
LFK-3066-403
ORDERNO
Artikelnummer
TYPE
Bezeichnung
PR
Baureihe
Lichtleitersensoren und Fasern
OPR
Funktionsprinzip
Lichtleiterverstärker
RM
Bereich max.
200 mm
OR
Arbeitsbereich
200 mm
LS
Lichtquelle
LED, rot 680 nm
H
Gehäusegröße
31 x 60 mm
HM
Gehäusematerial
PBTP (Crastin)
ER
Schutzart
IP 64
P
Polarität
O
Ausgang
I
Schnittstelle
C
Sonstige/Sonderartikel
SV
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
PO
Polarität + Ausgang
SA
Empfindlichkeitseinstellung
Teach-in
SFM
Schaltfrequenz max.
4000 Hz
TR
Temperaturbereich
-25...+55 °C
WG
Gewicht
g
ECCN
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE-Zertifikat
Info
OM
Benutzerhandbuch
Info
INFO
Info
Produktangaben
IODD
E / A-Gerätebeschreibung