Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
PNP, commutation en + en + en réception - Détecteur photoélectrique
Nomenclature
DGI-04A-0075-NMS-107
ORDERNO
Numéro d’article
TYPE
Désignation
PR
Gamme de produits
Barrières
OPR
Principe de fonctionnement
Barrière de détection
RM
Domaine max.
mm
LS
Source lumineuse
LED, infrarouge
H
Taille de boîtier
40 x 20.5 (Light Grid) mm
HM
Matériau du boîtier
Aluminium
ER
Indice de protection
IP 65
P
Polarité
Push-pull
O
Sortie
Commutation en + sans réception
I
Interface
Sortie standard
C
Autres/Articles spéciaux
M12 4-pin
SV
Tension d'alimentation
40 x 40 (C44), non noyable V
PO
Polarité + Sortie
Push-pull, commutation en/sans réception
SRT
Domaine de fonctionnement typ. max.
mm
SA
Réglage sensibilité
TR
Plage de température
-5...+50 °C
R
Résolution
mm
LGH
Hauteur de barrière
mm
WG
Poids
g
ECCN
Numéro de tarif douanier
9031802
REACH
YES
ROHS
YES
CE
Certificat CE
Info
OM
Manuel d'utilisateur
Info
INFO
Info
Détails du produit