Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
LLX-1050-20X - Photoelektrischer Sensor
Stückliste
LLS-1050-202
ORDERNO
Artikelnummer
TYPE
Bezeichnung
PR
Baureihe
Miniatursensoren
OPR
Funktionsprinzip
Einweg-Lichtschranke
RM
Bereich max.
250 mm
OR
Arbeitsbereich
250 mm
LS
Lichtquelle
LED, infrarot 880 nm
H
Gehäusegröße
M5 mm
HM
Gehäusematerial
Edelstahl V2A
ER
Schutzart
IP 67
P
Polarität
O
Ausgang
dunkelschaltend
I
Schnittstelle
Standardausgang
C
Sonstige/Sonderartikel
SV
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
PO
Polarität + Ausgang
SA
Empfindlichkeitseinstellung
nein
SFM
Schaltfrequenz max.
250 Hz
TR
Temperaturbereich
0...+55 °C
WG
Gewicht
g
ECCN
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE-Zertifikat
Info
INFO
Info
Produktangaben