Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
LTR-M05MA-WX - Détecteur photoélectrique
Nomenclature
LTR-M05MA-WXK-403
ORDERNO
Numéro d’article
TYPE
Désignation
PR
Gamme de produits
Cylindrical subminiature
OPR
Principe de fonctionnement
Réflexion directe
RM
Domaine max.
0...120 mm
OR
Domaine de fonctionnement
0...100 mm
LS
Source lumineuse
Red
H
Taille de boîtier
M5 mm
HM
Matériau du boîtier
Acier inoxydable V2A
ER
Indice de protection
IP 67
P
Polarité
O
Sortie
Light-on + Teach input
I
Interface
C
Autres/Articles spéciaux
SV
Tension d'alimentation
10...30 VDC V
PO
Polarité + Sortie
SA
Réglage sensibilité
SFM
Fréquence de commutation max.
1000 Hz
TR
Plage de température
-25...+65 °C
WG
Poids
g
ECCN
Numéro de tarif douanier
8536504
REACH
YES
ROHS
YES
CE
Certificat CE
Infos
INFO
Infos
Détails du produit
IODD
Description du périphérique IO