LTR-M05MA-WXK-403
CONTRINEX
Photoelectric sensor
Miniature sensors
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/photoelectric_sensor/miniature_sensors/ltr_m05ma_wx.prj},{NB=LTR-M05MA-WXK-403},{ORDERNO=620-600-343},{TYPE=LTR-M05MA-WXK-403},{PR=Cylindrical subminiature},{OPR=Diffuse},{RM=0...120 },{OR=0...100 },{LS=Red},{H=M5},{HM=Stainless steel V2A},{ER=IP 67},{P=PNP},{O=Light-on + Teach input},{I=IO-Link},{C=PUR, 2 m, 4 wire},{SV=10...30 VDC},{PO=PNP, Light-on + Teach input},{SRT=0...120},{SA=20…120 mm, IO-Link},{SFM=1000},{TR=-25...+65},{R=0},{RP=0},{LI=0},{SDT=0},{LGH=0},{CEPDF=Conformity_M05_D04.pdf},{OMPDF=NO},{WG=41.96},{ECCN=8536504},{X=0},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{OM=Info},{INFO=Product details},{VERS=1},{IODD=Contrinex-LTR-M05MA-WXx-403 V1.0.1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
LTR-M05MA-WX - Photoelectric sensor
Bill of material
LTR-M05MA-WXK-403
ORDERNO
Part number
620-600-343
620-600-343
TYPE
Part reference
LTR-M05MA-WXK-403
LTR-M05MA-WXK-403
PR
Product range
Cylindrical subminiature
OPR
Operating principle
Diffuse
RM
Range max.
0...120
mm
OR
Operating range
0...100
mm
LS
Light source
Red
H
Housing size
M5
mm
HM
Housing material
Stainless steel V2A
ER
Enclosure rating
IP 67
P
Polarity
PNP
PNP
O
Output
Light-on + Teach input
I
Interface
IO-Link
IO-Link
C
Connection
PUR, 2 m, 4 wire
PUR, 2 m, 4 wire
SV
Supply voltage
10...30 VDC
V
PO
Polarity + Output
PNP, Light-on + Teach input
PNP, Light-on + Teach input
SA
Sensitivity adjustment
20…120 mm, IO-Link
20…120 mm, IO-Link
SFM
Switching frequency max.
1000
Hz
TR
Temperature range
-25...+65
°C
WG
Weight
41.96
41.96
g
ECCN
Custom tariff number
8536504
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE certificate
Info
INFO
Info
Product details
IODD
IO Device Description
Contrinex-LTR-M05MA-WXx-403 V1.0.1
Contrinex-LTR-M05MA-WXx-403 V1.0.1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청