Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
LTX-1050-30X-506 - Photoelektrischer Sensor
Stückliste
LTS-1050-301-506
ORDERNO
Artikelnummer
TYPE
Bezeichnung
PR
Baureihe
Miniatursensoren
OPR
Funktionsprinzip
Reflexions-Lichttaster
RM
Bereich max.
20 mm
OR
Arbeitsbereich
20 mm
LS
Lichtquelle
LED, infrarot 880 nm
H
Gehäusegröße
M5 mm
HM
Gehäusematerial
Edelstahl V2A
ER
Schutzart
IP 67
P
Polarität
O
Ausgang
hellschaltend
I
Schnittstelle
Standardausgang
C
Sonstige/Sonderartikel
SV
Versorgungsspannung
10...30 VDC V
PO
Polarität + Ausgang
SA
Empfindlichkeitseinstellung
nein
SFM
Schaltfrequenz max.
250 Hz
TR
Temperaturbereich
0...+55 °C
WG
Gewicht
g
ECCN
Zolltarifnummer
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
CE-Zertifikat
Info
INFO
Info
Produktangaben