Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 14
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
LHR-C23PA-PM - Détecteur photoélectrique
Nomenclature
LHR-C23PA-PMS-403
ORDERNO
Numéro d’article
TYPE
Désignation
PR
Gamme de produits
Détecteurs standard
OPR
Principe de fonctionnement
Détection multi-faisceaux
RM
Domaine max.
10...300 mm
OR
Domaine de fonctionnement
15...250 mm
LS
Source lumineuse
LED Pinpoint, rouge 640 nm
H
Taille de boîtier
20 x 30 (C23) mm
HM
Matériau du boîtier
Commutation en réception + alarme stabilité
ER
Indice de protection
IP 67
P
Polarité
O
Sortie
I
Interface
C
Autres/Articles spéciaux
SV
Tension d'alimentation
10...30 VDC V
PO
Polarité + Sortie
SRT
Domaine de fonctionnement typ. max.
10...300 mm
SA
Réglage sensibilité
30…300 mm, 3/4-turn pot.
SFM
Fréquence de commutation max.
1000 Hz
TR
Plage de température
-25...+65 °C
WG
Poids
g
ECCN
Numéro de tarif douanier
85365019
REACH
YES
ROHS
YES
CE
Certificat CE
Info
OM
Manuel d'utilisateur
Info
INFO
Info
Détails du produit
IODD
Description du périphérique IO